Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
DCBE-2020 |
DCBE-2025 |
DCBE-2030 |
DCBE-2040 |
DCBE-2050 |
DCBE-2060 |
DCBE-2070 |
DCBE-2075 |
DCBE-2080 |
DCBE-2090 |
DCBE-2100 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Effective Length (mm) | blade diameter (mm) | Neck diameter (mm) | PCD Layer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
780.79 € | 1 | 8 jours | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 0.36 | 0.6 | ||
760.10 € | 1 | 8 jours | 0.25 | 0.4 | 1 | 0.5 | 0.46 | 0.8 | ||
739.42 € | 1 | 8 jours | 0.3 | 0.5 | 1.2 | 0.6 | 0.56 | 1 | ||
698.78 € | 1 | 8 jours | 0.4 | 0.6 | 1.6 | 0.8 | 0.76 | 1 | ||
657.41 € | 1 | 8 jours | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 0.95 | 1 | ||
719.47 € | 1 | 8 jours | 0.6 | 1.2 | 2.4 | 1.2 | 1.15 | 2 | ||
719.47 € | 1 | 8 jours | 0.7 | 1.4 | 2.8 | 1.4 | 1.35 | 2 | ||
719.47 € | 1 | 8 jours | 0.75 | 1.5 | 3 | 1.5 | 1.45 | 2 | ||
739.42 € | 1 | 8 jours | 0.8 | 1.5 | 3.2 | 1.6 | 1.55 | 2 | ||
739.42 € | 1 | 8 jours | 0.9 | 1.5 | 3.6 | 1.8 | 1.75 | 2 | ||
739.42 € | 1 | 8 jours | 1 | 1.5 | 4 | 2 | 1.95 | 2 |
Loading...
Type | Sphérique | Number of flutes(sheet) | 2 | Overall Length (L)(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Shank diameter (d)(mm) | 4 | R Precision(μm) | +0.005~-0.005 | Machining Application | Surface incurvée / Latéral / Gravure / Rainure R |
work material | For carbide alloy machining | Twist | Torsional Angle 0° | Blade diameter tolerance | 0~-0.01 |
Handle diameter tolerance | 0~-0.003 | Material | PCD Polycrystalline diamond |
Configurer
Propriétés de base
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Effective Length(mm)
blade diameter(mm)
Neck diameter(mm)
PCD Layer
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles