Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D1) (mm) | Blade length ℓ (mm) | PCD Layer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
514.08 € | 1 | 8 jours | 0.3 | 4 | 1 | ||
514.08 € | 1 | 8 jours | 0.31 | 4 | 1 | ||
514.08 € | 1 | 8 jours | 0.32 | 4 | 1 | ||
514.08 € | 1 | 8 jours | 0.33 | 4 | 1 | ||
514.08 € | 1 | 8 jours | 0.34 | 4 | 1 | ||
514.08 € | 1 | 8 jours | 0.35 | 4 | 1 | ||
514.08 € | 1 | 8 jours | 0.36 | 4 | 1 | ||
514.08 € | 1 | 8 jours | 0.37 | 4 | 1 | ||
514.08 € | 1 | 8 jours | 0.38 | 4 | 1 | ||
514.08 € | 1 | 8 jours | 0.39 | 4 | 1 | ||
493.40 € | 1 | 8 jours | 0.4 | 5 | 1 | ||
493.40 € | 1 | 8 jours | 0.41 | 5 | 1 | ||
493.40 € | 1 | 8 jours | 0.42 | 5 | 1 | ||
493.40 € | 1 | 8 jours | 0.43 | 5 | 1 | ||
493.40 € | 1 | 8 jours | 0.44 | 5 | 1 | ||
493.40 € | 1 | 8 jours | 0.45 | 5 | 1 | ||
493.40 € | 1 | 8 jours | 0.46 | 5 | 1 | ||
493.40 € | 1 | 8 jours | 0.47 | 5 | 1 | ||
493.40 € | 1 | 8 jours | 0.48 | 5 | 1 | ||
493.40 € | 1 | 8 jours | 0.49 | 5 | 1 | ||
452.76 € | 1 | 8 jours | 0.5 | 5 | 1 | ||
452.76 € | 1 | 8 jours | 0.51 | 5 | 1 | ||
452.76 € | 1 | 8 jours | 0.52 | 5 | 1 | ||
452.76 € | 1 | 8 jours | 0.53 | 5 | 1 | ||
452.76 € | 1 | 8 jours | 0.54 | 5 | 1 | ||
452.76 € | 1 | 8 jours | 0.55 | 5 | 1 | ||
452.76 € | 1 | 8 jours | 0.56 | 5 | 1 | ||
452.76 € | 1 | 8 jours | 0.57 | 5 | 1 | ||
452.76 € | 1 | 8 jours | 0.58 | 5 | 1 | ||
452.76 € | 1 | 8 jours | 0.59 | 5 | 1 | ||
452.76 € | 1 | 8 jours | 0.6 | 7 | 1 | ||
452.76 € | 1 | 8 jours | 0.61 | 7 | 1 | ||
452.76 € | 1 | 8 jours | 0.62 | 7 | 1 | ||
452.76 € | 1 | 8 jours | 0.63 | 7 | 1 | ||
452.76 € | 1 | 8 jours | 0.64 | 7 | 1 | ||
452.76 € | 1 | 8 jours | 0.65 | 7 | 1 | ||
452.76 € | 1 | 8 jours | 0.66 | 7 | 1 | ||
452.76 € | 1 | 8 jours | 0.67 | 7 | 1 | ||
452.76 € | 1 | 8 jours | 0.68 | 7 | 1 | ||
452.76 € | 1 | 8 jours | 0.69 | 7 | 1 | ||
452.76 € | 1 | 8 jours | 0.7 | 8 | 1 | ||
452.76 € | 1 | 8 jours | 0.71 | 8 | 1 | ||
452.76 € | 1 | 8 jours | 0.72 | 8 | 1 | ||
452.76 € | 1 | 8 jours | 0.73 | 8 | 1 | ||
452.76 € | 1 | 8 jours | 0.74 | 8 | 1 | ||
452.76 € | 1 | 8 jours | 0.76 | 8 | 1 | ||
452.76 € | 1 | 8 jours | 0.77 | 8 | 1 | ||
452.76 € | 1 | 8 jours | 0.78 | 8 | 1 | ||
452.76 € | 1 | 8 jours | 0.79 | 8 | 1 | ||
411.39 € | 1 | 8 jours | 0.8 | 8 | 1 | ||
411.39 € | 1 | 8 jours | 0.81 | 8 | 1 | ||
411.39 € | 1 | 8 jours | 0.82 | 8 | 1 | ||
411.39 € | 1 | 8 jours | 0.83 | 8 | 1 | ||
411.39 € | 1 | 8 jours | 0.84 | 8 | 1 | ||
411.39 € | 1 | 8 jours | 0.85 | 8 | 1 | ||
411.39 € | 1 | 8 jours | 0.86 | 8 | 1 | ||
411.39 € | 1 | 8 jours | 0.87 | 8 | 1 | ||
411.39 € | 1 | 8 jours | 0.88 | 8 | 1 | ||
411.39 € | 1 | 8 jours | 0.89 | 8 | 1 | ||
411.39 € | 1 | 8 jours | 0.9 | 8 | 1 |
Loading...
work material | Aluminium / Cuivre / Graphite / Résine | Tool Material Type | PCD Polycrystalline diamond | Overall Length L(mm) | 38 |
---|---|---|---|---|---|
Shank Type | Tige de fraise | Coating Y/N | N/A | With/without Oil Hole | N/A |
Handle Diameter D(mm) | 3 | Blade diameter tolerance | 0~-0.005 | Handle diameter tolerance | 0~-0.006 |
Torsional Angle | Torsional Angle 30° | Tip angle | 120° |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D1)(mm)
Blade length ℓ(mm)
PCD Layer
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles