Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Effective Length (mm) | Neck diameter d1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97.98 € | 1 | 6 jours | 0.3 | 0.6 | 4 | 45 | 2 | 0.27 | ||
97.98 € | 1 | 6 jours | 0.3 | 0.6 | 4 | 45 | 4 | 0.27 | ||
109.37 € | 1 | 6 jours | 0.3 | 0.6 | 4 | 45 | 6 | 0.27 | ||
97.98 € | 1 | 6 jours | 0.4 | 0.8 | 4 | 45 | 2 | 0.37 | ||
97.98 € | 1 | 6 jours | 0.4 | 0.8 | 4 | 45 | 4 | 0.37 | ||
109.37 € | 1 | 6 jours | 0.4 | 0.8 | 4 | 45 | 6 | 0.37 | ||
58.56 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 | 1 | 4 | 45 | 2 | 0.45 | |
58.56 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 | 1 | 4 | 45 | 4 | 0.45 | |
58.56 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 | 1 | 4 | 45 | 6 | 0.45 | |
73.45 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 | 1 | 4 | 45 | 8 | 0.45 | |
73.45 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 | 1 | 4 | 50 | 10 | 0.45 | |
58.56 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.6 | 1.2 | 4 | 45 | 4 | 0.55 | |
58.56 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.6 | 1.2 | 4 | 45 | 6 | 0.55 | |
73.45 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.6 | 1.2 | 4 | 50 | 10 | 0.55 | |
58.56 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.7 | 1.4 | 4 | 45 | 4 | 0.65 | |
58.56 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.7 | 1.4 | 4 | 45 | 6 | 0.65 | |
73.45 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.7 | 1.4 | 4 | 50 | 10 | 0.65 | |
58.56 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.8 | 1.6 | 4 | 45 | 6 | 0.75 | |
58.56 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.8 | 1.6 | 4 | 45 | 8 | 0.75 | |
70.82 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.8 | 1.6 | 4 | 50 | 12 | 0.75 | |
58.56 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.9 | 1.8 | 4 | 45 | 6 | 0.85 | |
58.56 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.9 | 1.8 | 4 | 45 | 8 | 0.85 | |
70.82 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.9 | 1.8 | 4 | 50 | 12 | 0.85 | |
52.43 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 2 | 4 | 50 | 6 | 0.9 | |
52.43 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 2 | 4 | 50 | 8 | 0.9 | |
52.43 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 2 | 4 | 50 | 10 | 0.9 | |
52.43 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 2 | 4 | 50 | 12 | 0.9 | |
58.56 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 2 | 4 | 60 | 16 | 0.9 | |
58.56 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 2 | 4 | 60 | 20 | 0.9 | |
52.43 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.2 | 2.4 | 4 | 50 | 8 | 1.1 | |
52.43 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.2 | 2.4 | 4 | 50 | 12 | 1.1 | |
58.56 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.2 | 2.4 | 4 | 60 | 16 | 1.1 | |
52.43 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.5 | 3 | 4 | 50 | 6 | 1.4 | |
52.43 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.5 | 3 | 4 | 50 | 10 | 1.4 | |
52.43 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.5 | 3 | 4 | 50 | 12 | 1.4 | |
58.56 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.5 | 3 | 4 | 60 | 16 | 1.4 | |
58.56 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.5 | 3 | 4 | 60 | 20 | 1.4 | |
70.82 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.5 | 3 | 4 | 70 | 25 | 1.4 | |
52.43 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 4 | 4 | 50 | 8 | 1.9 | |
52.43 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 4 | 4 | 50 | 10 | 1.9 | |
52.43 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 4 | 4 | 50 | 12 | 1.9 | |
58.56 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 4 | 4 | 60 | 16 | 1.9 | |
58.56 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 4 | 4 | 60 | 20 | 1.9 | |
70.82 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 4 | 4 | 70 | 25 | 1.9 | |
73.45 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 4 | 4 | 70 | 30 | 1.9 | |
60.30 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 6 | 6 | 60 | 8 | 2.8 | |
60.30 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 6 | 6 | 60 | 12 | 2.8 | |
60.30 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 6 | 6 | 60 | 16 | 2.8 | |
60.30 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 6 | 6 | 60 | 20 | 2.8 | |
64.69 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 6 | 6 | 70 | 25 | 2.8 | |
76.08 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 6 | 6 | 70 | 30 | 2.8 | |
92.72 € | 1 | 6 jours | 3 | 6 | 6 | 80 | 35 | 2.8 | ||
104.11 € | 1 | 6 jours | 3 | 6 | 6 | 80 | 40 | 2.8 | ||
64.69 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 8 | 6 | 60 | 12 | 3.8 | |
64.69 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 8 | 6 | 60 | 16 | 3.8 | |
64.69 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 8 | 6 | 60 | 20 | 3.8 | |
70.82 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 8 | 6 | 70 | 25 | 3.8 | |
78.71 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 8 | 6 | 70 | 30 | 3.8 | |
92.72 € | 1 | 6 jours | 4 | 8 | 6 | 80 | 35 | 3.8 | ||
104.11 € | 1 | 6 jours | 4 | 8 | 6 | 80 | 40 | 3.8 |
Loading...
work material | Aluminium / Résine | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Carré |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Non revêtu | Machining Application | Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées / Chanfreinage | Blade tip shape | Arête vive |
Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) | Blade diameter tolerance | 0~-0.01 | Handle diameter tolerance | 0~-0.008 |
Torsion Angle details | 30° | Material | Ultra-thin particle alloy |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Effective Length(mm)
Neck diameter d1
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles