Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Effective Length (mm) | blade diameter (mm) | Neck diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132.01 € | 1 | Disponible | 8 jours | 0.1 | 0.3 | 45 | 4 | 2 | 0.2 | 0.18 | |
138.36 € | 1 | Disponible | 8 jours | 0.1 | 0.3 | 45 | 4 | 4 | 0.2 | 0.18 | |
118.27 € | 1 | Disponible | 8 jours | 0.2 | 0.6 | 45 | 4 | 2 | 0.4 | 0.37 | |
124.60 € | 1 | Disponible | 8 jours | 0.2 | 0.6 | 45 | 4 | 4 | 0.4 | 0.37 | |
80.19 € | 1 | Disponible | 8 jours | 0.25 | 0.8 | 45 | 4 | 2 | 0.5 | 0.45 | |
80.19 € | 1 | Disponible | 8 jours | 0.25 | 0.8 | 45 | 4 | 4 | 0.5 | 0.45 | |
80.19 € | 1 | Disponible | 8 jours | 0.25 | 0.8 | 45 | 4 | 6 | 0.5 | 0.45 | |
91.83 € | 1 | Disponible | 8 jours | 0.25 | 0.8 | 45 | 4 | 8 | 0.5 | 0.45 | |
91.83 € | 1 | Disponible | 8 jours | 0.25 | 0.8 | 50 | 4 | 10 | 0.5 | 0.45 | |
105.57 € | 1 | Disponible | 8 jours | 0.25 | 0.8 | 50 | 4 | 12 | 0.5 | 0.45 | |
105.57 € | 1 | Disponible | 8 jours | 0.25 | 0.8 | 50 | 4 | 15 | 0.5 | 0.45 | |
88.66 € | 1 | Disponible | 8 jours | 0.3 | 1 | 45 | 4 | 4 | 0.6 | 0.55 | |
88.66 € | 1 | Disponible | 8 jours | 0.3 | 1 | 45 | 4 | 6 | 0.6 | 0.55 | |
101.34 € | 1 | Disponible | 8 jours | 0.3 | 1 | 50 | 4 | 10 | 0.6 | 0.55 | |
85.48 € | 1 | Disponible | 8 jours | 0.4 | 1.2 | 45 | 4 | 4 | 0.8 | 0.75 | |
85.48 € | 1 | Disponible | 8 jours | 0.4 | 1.2 | 45 | 4 | 6 | 0.8 | 0.75 | |
93.95 € | 1 | Disponible | 8 jours | 0.4 | 1.2 | 50 | 4 | 10 | 0.8 | 0.75 | |
93.95 € | 1 | Disponible | 8 jours | 0.4 | 1.2 | 50 | 4 | 12 | 0.8 | 0.75 | |
74.90 € | 1 | Disponible | 8 jours | 0.5 | 1.5 | 50 | 4 | 4 | 1 | 0.9 | |
74.90 € | 1 | Disponible | 8 jours | 0.5 | 1.5 | 50 | 4 | 8 | 1 | 0.9 | |
80.19 € | 1 | Disponible | 8 jours | 0.5 | 1.5 | 50 | 4 | 12 | 1 | 0.9 | |
88.66 € | 1 | Disponible | 8 jours | 0.5 | 1.5 | 60 | 4 | 16 | 1 | 0.9 | |
101.34 € | 1 | Disponible | 8 jours | 0.5 | 1.5 | 60 | 4 | 20 | 1 | 0.9 | |
105.57 € | 1 | 8 jours | 0.5 | 1.5 | 70 | 4 | 25 | 1 | 0.9 | ||
118.27 € | 1 | Disponible | 8 jours | 0.5 | 1.5 | 70 | 4 | 30 | 1 | 0.9 | |
74.90 € | 1 | Disponible | 8 jours | 0.6 | 1.8 | 50 | 4 | 8 | 1.2 | 1.1 | |
80.19 € | 1 | Disponible | 8 jours | 0.6 | 1.8 | 50 | 4 | 12 | 1.2 | 1.1 | |
88.66 € | 1 | Disponible | 8 jours | 0.6 | 1.8 | 60 | 4 | 16 | 1.2 | 1.1 | |
74.90 € | 1 | Disponible | 8 jours | 0.7 | 2 | 50 | 4 | 8 | 1.4 | 1.3 | |
80.19 € | 1 | Disponible | 8 jours | 0.7 | 2 | 50 | 4 | 12 | 1.4 | 1.3 | |
88.66 € | 1 | Disponible | 8 jours | 0.7 | 2 | 60 | 4 | 16 | 1.4 | 1.3 | |
80.19 € | 1 | Disponible | 8 jours | 0.75 | 2.2 | 50 | 4 | 8 | 1.5 | 1.4 | |
88.66 € | 1 | Disponible | 8 jours | 0.75 | 2.2 | 50 | 4 | 12 | 1.5 | 1.4 | |
88.66 € | 1 | Disponible | 8 jours | 0.75 | 2.2 | 60 | 4 | 16 | 1.5 | 1.4 | |
88.66 € | 1 | Disponible | 8 jours | 0.75 | 2.2 | 60 | 4 | 20 | 1.5 | 1.4 | |
101.34 € | 1 | Disponible | 8 jours | 0.75 | 2.2 | 70 | 4 | 25 | 1.5 | 1.4 | |
80.19 € | 1 | Disponible | 8 jours | 0.8 | 2.4 | 50 | 4 | 12 | 1.6 | 1.5 | |
88.66 € | 1 | Disponible | 8 jours | 0.8 | 2.4 | 60 | 4 | 16 | 1.6 | 1.5 | |
88.66 € | 1 | Disponible | 8 jours | 0.8 | 2.4 | 60 | 4 | 20 | 1.6 | 1.5 | |
80.19 € | 1 | Disponible | 8 jours | 0.9 | 2.5 | 50 | 4 | 12 | 1.8 | 1.7 | |
88.66 € | 1 | Disponible | 8 jours | 0.9 | 2.5 | 60 | 4 | 16 | 1.8 | 1.7 | |
88.66 € | 1 | Disponible | 8 jours | 0.9 | 2.5 | 60 | 4 | 20 | 1.8 | 1.7 | |
80.19 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1 | 3 | 50 | 4 | 8 | 2 | 1.9 | |
80.19 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1 | 3 | 50 | 4 | 12 | 2 | 1.9 | |
80.19 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1 | 3 | 60 | 4 | 16 | 2 | 1.9 | |
80.19 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1 | 3 | 60 | 4 | 20 | 2 | 1.9 | |
88.66 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1 | 3 | 70 | 4 | 25 | 2 | 1.9 | |
101.34 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1 | 3 | 70 | 4 | 30 | 2 | 1.9 | |
118.27 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1 | 3 | 80 | 4 | 35 | 2 | 1.9 | |
138.36 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1 | 3 | 80 | 4 | 40 | 2 | 1.9 | |
88.66 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1.5 | 4 | 50 | 6 | 8 | 3 | 2.8 | |
88.66 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1.5 | 4 | 50 | 6 | 12 | 3 | 2.8 | |
88.66 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1.5 | 4 | 60 | 6 | 16 | 3 | 2.8 | |
88.66 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1.5 | 4 | 60 | 6 | 20 | 3 | 2.8 | |
93.95 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1.5 | 4 | 70 | 6 | 25 | 3 | 2.8 | |
101.34 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1.5 | 4 | 70 | 6 | 30 | 3 | 2.8 | |
118.27 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1.5 | 4 | 80 | 6 | 35 | 3 | 2.8 | |
132.01 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1.5 | 4 | 80 | 6 | 40 | 3 | 2.8 | |
88.66 € | 1 | Disponible | 8 jours | 2 | 5 | 50 | 6 | 12 | 4 | 3.8 | |
88.66 € | 1 | Disponible | 8 jours | 2 | 5 | 60 | 6 | 16 | 4 | 3.8 |
Loading...
Type | Sphérique | work material | Aluminium / Résine | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
R Precision(μm) | +0.01~-0.01 | Machining Application | Surface incurvée / Latéral / Gravure / Rainure R | Twist | Torsional Angle 30° |
Blade diameter tolerance | 0~-0.01 | Handle diameter tolerance | 0~-0.008 | Material | Ultra-thin particle alloy |
Configurer
Propriétés de base
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Effective Length(mm)
blade diameter(mm)
Neck diameter(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles