Fraise avec 2 cannelures en carbure KSET-2

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KSET-201002
KSET-202005
KSET-203010
KSET-204010
KSET-205015
KSET-206020
KSET-207020
KSET-208025
KSET-209030
KSET-210030
KSET-211030
KSET-212030
KSET-213030
KSET-214030
KSET-215040
KSET-216040
KSET-217040
KSET-218040
KSET-219040
KSET-220060
KSET-221060
KSET-222060
KSET-223060
KSET-224060
KSET-225080
KSET-226080
KSET-227080
KSET-228080
KSET-229080
KSET-230080
KSET-235100
KSET-240110
KSET-245110
KSET-250130
KSET-255130
KSET-260130
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Handle diameter tolerance

144.68 €

1 Disponible 8 jours 0.10.23400~-0.006

145.75 €

1 Disponible 8 jours 0.20.53400~-0.006

133.07 €

1 Disponible 8 jours 0.313400~-0.006

112.98 €

1 Disponible 8 jours 0.413400~-0.006

100.28 €

1 Disponible 8 jours 0.51.53400~-0.006

100.28 €

1 Disponible 8 jours 0.623400~-0.006

96.06 €

1 Disponible 8 jours 0.723400~-0.006

96.06 €

1 Disponible 8 jours 0.82.53400~-0.006

87.60 €

1 Disponible 8 jours 0.933400~-0.006

87.60 €

1 Disponible 8 jours 134400~-0.008

87.60 €

1 Disponible 8 jours 1.134400~-0.008

87.60 €

1 Disponible 8 jours 1.234400~-0.008

87.60 €

1 Disponible 8 jours 1.334400~-0.008

87.60 €

1 Disponible 8 jours 1.434400~-0.008

87.60 €

1 Disponible 8 jours 1.544400~-0.008

87.60 €

1 Disponible 8 jours 1.644400~-0.008

87.60 €

1 Disponible 8 jours 1.744400~-0.008

87.60 €

1 Disponible 8 jours 1.844400~-0.008

87.60 €

1 Disponible 8 jours 1.944400~-0.008

87.60 €

1 Disponible 8 jours 264450~-0.008

87.60 €

1 Disponible 8 jours 2.164450~-0.008

87.60 €

1 Disponible 8 jours 2.264450~-0.008

87.60 €

1 Disponible 8 jours 2.364450~-0.008

87.60 €

1 Disponible 8 jours 2.464450~-0.008

87.60 €

1 Disponible 8 jours 2.584450~-0.008

87.60 €

1 Disponible 8 jours 2.684450~-0.008

87.60 €

1 Disponible 8 jours 2.784450~-0.008

87.60 €

1 Disponible 8 jours 2.884450~-0.008

87.60 €

1 Disponible 8 jours 2.984450~-0.008

100.28 €

1 Disponible 8 jours 386450~-0.008

100.28 €

1 Disponible 8 jours 3.5106450~-0.008

108.75 €

1 Disponible 8 jours 4116450~-0.008

108.75 €

1 Disponible 8 jours 4.5116500~-0.008

116.15 €

1 Disponible 8 jours 5136500~-0.008

116.15 €

1 Disponible 8 jours 5.5136500~-0.008

120.39 €

1 Disponible 8 jours 6136500~-0.008

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte Number of flutes(sheet) 2 Type Carré
Coating TiCN Machining Application Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées / Chanfreinage Blade tip shape Arête vive
Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚) Blade diameter tolerance 0~-0.01 Torsion Angle details 30°
Material Ultrafine particle alloys

Assistance technique