Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
KSHR-4203
Tool Diameter(mm) | 2.03 | Shank Type | Tige de fraise | work material | Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre / Résine |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | N/A | Groove Shape | Spirale | Effective length (ℓ1)(mm) | 18 |
Blade length (ℓ)(mm) | 12 | Overall length (L)(mm) | 60 | Handle diameter (d)(mm) | 3 |
Grip length (ℓ2)(mm) | 3 | Blade diameter tolerance | +0.002~+0.005 | Handle diameter tolerance | 0~-0.006 |
Torsional Angle | Left-hand thread, right-hand cutter, torsion angle 30° | Material | Ultrafine particle alloys |
Vous vous trouvez sur la page de Alésoir taille hélicoïdale en carbure KSHR-4, le numéro d'article est le suivant: KSHR-4203.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KSHR-4203.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles