Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
KCDA-6003 |
KCDA-6004 |
KCDA-6005 |
KCDA-6008 |
KCDA-6010 |
KCDA-6015 |
KCDA-6020 |
KCDA-6020L |
KCDA-6025 |
KCDA-6025L |
KCDA-6030 |
KCDA-6030L |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (mm) | Blade Length (mm) | Overall Length L (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Handle diameter tolerance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124.60 € | 1 | 8 jours | 0.3 | 0.3 | 60 | 3 | 0~-0.006 | ||
120.39 € | 1 | 8 jours | 0.4 | 0.5 | 60 | 3 | 0~-0.008 | ||
116.15 € | 1 | 8 jours | 0.5 | 0.6 | 60 | 3 | 0~-0.008 | ||
100.28 € | 1 | 6 jours | 0.8 | 1 | 60 | 3 | 0~-0.008 | ||
91.83 € | 1 | 8 jours | 1 | 1.3 | 60 | 4 | 0~-0.008 | ||
91.83 € | 1 | 8 jours | 1.5 | 1.9 | 60 | 4 | 0~-0.008 | ||
124.60 € | 1 | 8 jours | 2 | 2.6 | 60 | 6 | 0~-0.008 | ||
152.80 € | 1 | 8 jours | 2 | 2.6 | 150 | 6 | 0~-0.008 | ||
124.60 € | 1 | 8 jours | 2.5 | 3.2 | 60 | 6 | 0~-0.008 | ||
152.80 € | 1 | 8 jours | 2.5 | 3.2 | 150 | 6 | 0~-0.008 | ||
126.95 € | 1 | 8 jours | 3 | 3.9 | 70 | 8 | 0~-0.009 | ||
190.49 € | 1 | 8 jours | 3 | 3.9 | 150 | 8 | 0~-0.009 |
Loading...
Application | Centrage (positionnement) | Tip angle (θ) | 120° | work material | Acier général / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Single blade, two blades | Double tranchant | Tool Material Type | Carbure | Coating Y/N | Disponible |
Coating Type | TiAlN | Blade diameter tolerance | 0~-0.01 | Torsional Angle | Torsional Angle 30° |
Material | Ultrafine particle alloys |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(mm)
Blade Length(mm)
Overall Length L(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles