Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (l) (mm) | R Size (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Effective Length (mm) | Handle diameter tolerance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129.66 € | 1 | 6 jours | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 6 | 100 | 10 | 0~-0.008 | ||
138.85 € | 1 | 6 jours | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 6 | 100 | 20 | 0~-0.008 | ||
124.77 € | 1 | 6 jours | 0.3 | 0.6 | 0.15 | 6 | 100 | 10 | 0~-0.008 | ||
133.94 € | 1 | 6 jours | 0.3 | 0.6 | 0.15 | 6 | 100 | 20 | 0~-0.008 | ||
110.08 € | 1 | 6 jours | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 6 | 100 | 10 | 0~-0.008 | ||
117.42 € | 1 | 6 jours | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 6 | 100 | 20 | 0~-0.008 | ||
107.62 € | 1 | 6 jours | 0.5 | 1 | 0.25 | 6 | 100 | 10 | 0~-0.008 | ||
114.97 € | 1 | 6 jours | 0.5 | 1 | 0.25 | 6 | 100 | 20 | 0~-0.008 | ||
100.89 € | 1 | 6 jours | 0.6 | 1.5 | 0.3 | 6 | 100 | 10 | 0~-0.008 | ||
107.62 € | 1 | 6 jours | 0.6 | 1.5 | 0.3 | 6 | 100 | 20 | 0~-0.008 | ||
100.89 € | 1 | 6 jours | 0.8 | 2 | 0.4 | 6 | 100 | 10 | 0~-0.008 | ||
107.62 € | 1 | 6 jours | 0.8 | 2 | 0.4 | 6 | 100 | 20 | 0~-0.008 | ||
100.89 € | 1 | 6 jours | 1 | 3 | 0.5 | 6 | 100 | 30 | 0~-0.008 | ||
100.89 € | 1 | 6 jours | 1 | 3 | 0.5 | 6 | 100 | 40 | 0~-0.008 | ||
100.89 € | 1 | 6 jours | 2 | 6 | 1 | 6 | 110 | 40 | 0~-0.008 | ||
107.62 € | 1 | 6 jours | 2 | 6 | 1 | 6 | 110 | 50 | 0~-0.008 | ||
107.62 € | 1 | 6 jours | 3 | 9 | 1.5 | 6 | 120 | 40 | 0~-0.008 | ||
114.97 € | 1 | 6 jours | 3 | 9 | 1.5 | 6 | 120 | 50 | 0~-0.008 | ||
112.52 € | 1 | 6 jours | 4 | 10 | 2 | 6 | 120 | 40 | 0~-0.008 | ||
117.42 € | 1 | 6 jours | 4 | 10 | 2 | 6 | 120 | 50 | 0~-0.008 | ||
124.77 € | 1 | 6 jours | 4 | 10 | 2 | 6 | 120 | 60 | 0~-0.008 | ||
112.52 € | 1 | 6 jours | 5 | 12 | 2.5 | 6 | 120 | 40 | 0~-0.008 | ||
117.42 € | 1 | 6 jours | 5 | 12 | 2.5 | 6 | 120 | 50 | 0~-0.008 | ||
124.77 € | 1 | 6 jours | 5 | 12 | 2.5 | 6 | 120 | 60 | 0~-0.008 | ||
119.86 € | 1 | 6 jours | 6 | 14 | 3 | 8 | 120 | 40 | 0~-0.009 | ||
124.77 € | 1 | 6 jours | 6 | 14 | 3 | 8 | 120 | 50 | 0~-0.009 | ||
131.50 € | 1 | 6 jours | 6 | 14 | 3 | 8 | 120 | 60 | 0~-0.009 |
Loading...
Type | Sphérique conique | work material | Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte | Coating | Non revêtu |
---|---|---|---|---|---|
Gradient of neck section | 1° (Both Corners) | Blade diameter tolerance | 0~-0.01 | Torsional Angle | Torsional Angle 30° |
R Tolerance | +0.01~-0.01 | Material | Ultrafine particle alloys |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (l)(mm)
R Size(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Effective Length(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles