Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
124.26 € | 1 | 6 jours | 0.5 | 1 | ||
113.76 € | 1 | 6 jours | 0.6 | 2 | ||
110.24 € | 1 | 6 jours | 0.7 | 2 | ||
103.24 € | 1 | 6 jours | 0.8 | 2.5 | ||
103.24 € | 1 | 6 jours | 0.9 | 2.5 | ||
98.85 € | 1 | 6 jours | 1 | 3 | ||
98.85 € | 1 | 6 jours | 1.1 | 3 | ||
96.23 € | 1 | 6 jours | 1.2 | 3 | ||
96.23 € | 1 | 6 jours | 1.3 | 3 | ||
96.23 € | 1 | 6 jours | 1.4 | 3 | ||
95.35 € | 1 | 6 jours | 1.5 | 3 | ||
95.35 € | 1 | 6 jours | 1.6 | 3 | ||
95.35 € | 1 | 6 jours | 1.7 | 3 | ||
95.35 € | 1 | 6 jours | 1.8 | 3 | ||
95.35 € | 1 | 6 jours | 1.9 | 3 | ||
91.85 € | 1 | 6 jours | 2 | 6 | ||
91.85 € | 1 | 6 jours | 2.1 | 6 | ||
91.85 € | 1 | 6 jours | 2.2 | 6 | ||
91.85 € | 1 | 6 jours | 2.3 | 6 | ||
91.85 € | 1 | 6 jours | 2.4 | 6 | ||
91.85 € | 1 | 6 jours | 2.5 | 8 | ||
91.85 € | 1 | 6 jours | 2.6 | 8 | ||
91.85 € | 1 | 6 jours | 2.7 | 8 | ||
91.85 € | 1 | 6 jours | 2.8 | 8 | ||
91.85 € | 1 | 6 jours | 2.9 | 8 | ||
93.60 € | 1 | 6 jours | 3 | 8 |
Loading...
work material | Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Carré |
---|---|---|---|---|---|
Coating | TiAlN | Shank diameter (d)(mm) | 3 | Overall Length (L)(mm) | 60 |
Machining Application | Rabot / Latéral / Rainure | Blade tip shape | Arête vive | Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) |
Blade diameter tolerance | 0~-0.01 | Handle diameter tolerance | 0~-0.006 | Torsion Angle details | 30° |
Material | Ultrafine particle alloys |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles