Fraise en carbure pour nervure KRE-2 (Numéros de référence)

Fraise en carbure pour nervure KRE-2
  • Remise sur volume
Lineup of blade diameters from φ0.2 to φ6 in 0.1 increments. Longer neck section for deep machining.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KRE-202005
KRE-202010
KRE-202015
KRE-202020
KRE-202030
KRE-202040
KRE-202050
KRE-203010
KRE-203020
KRE-203030
KRE-203040
KRE-203060
KRE-203080
KRE-203100
KRE-204020
KRE-204030
KRE-204040
KRE-204060
KRE-204080
KRE-204100
KRE-205020
KRE-205040
KRE-205060
KRE-205080
KRE-205100
KRE-205120
KRE-205160
KRE-205200
KRE-206020
KRE-206040
KRE-206060
KRE-206080
KRE-206100
KRE-206120
KRE-206160
KRE-206200
KRE-207020
KRE-207040
KRE-207060
KRE-207080
KRE-207100
KRE-207120
KRE-207160
KRE-207200
KRE-208040
KRE-208060
KRE-208080
KRE-208100
KRE-208120
KRE-208160
KRE-208200
KRE-209060
KRE-209080
KRE-209100
KRE-209120
KRE-209160
KRE-209200
KRE-210060
KRE-210080
KRE-210100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Effective Length
(mm)
Neck diameter d1

124.60 €

1 Disponible 8 jours 0.20.34400.50.18

140.48 €

1 Disponible 8 jours 0.20.344010.18

112.92 €

1 Disponible 8 jours 0.20.34401.50.18

115.87 €

1 Disponible 8 jours 0.20.344020.18

118.82 €

1 Disponible 8 jours 0.20.344030.18

124.73 €

1 Disponible 8 jours 0.20.344040.18

129.91 €

1 Disponible 8 jours 0.20.344050.18

124.60 €

1 Disponible 8 jours 0.30.444010.28

140.48 €

1 Disponible 8 jours 0.30.444020.28

140.48 €

1 Disponible 8 jours 0.30.444030.28

140.48 €

1 Disponible 8 jours 0.30.444040.28

109.96 €

1 Disponible 8 jours 0.30.445060.28

121.78 €

1 Disponible 8 jours 0.30.445080.28

129.91 €

1 Disponible 8 jours 0.30.4450100.28

124.60 €

1 Disponible 8 jours 0.40.644020.37

140.48 €

1 Disponible 8 jours 0.40.644030.37

140.48 €

1 Disponible 8 jours 0.40.644040.37

109.96 €

1 Disponible 8 jours 0.40.645060.37

121.78 €

1 Disponible 8 jours 0.40.645080.37

129.91 €

1 Disponible 8 jours 0.40.6450100.37

63.27 €

1 Disponible 8 jours 0.50.744020.46

63.27 €

1 Disponible 8 jours 0.50.744040.46

63.27 €

1 Disponible 8 jours 0.50.745060.46

82.31 €

1 Disponible 8 jours 0.50.745080.46

103.45 €

1 Disponible 8 jours 0.50.7450100.46

103.45 €

1 Disponible 8 jours 0.50.7450120.46

124.60 €

1 Disponible 8 jours 0.50.7460160.46

144.69 €

1 Disponible 8 jours 0.50.7460200.46

63.27 €

1 Disponible 8 jours 0.60.944020.56

63.27 €

1 Disponible 8 jours 0.60.944040.56

63.27 €

1 Disponible 8 jours 0.60.945060.56

82.31 €

1 Disponible 8 jours 0.60.945080.56

103.45 €

1 Disponible 8 jours 0.60.9450100.56

103.45 €

1 Disponible 8 jours 0.60.9450120.56

124.60 €

1 Disponible 8 jours 0.60.9460160.56

144.69 €

1 Disponible 8 jours 0.60.9460200.56

63.27 €

1 Disponible 8 jours 0.7144020.66

63.27 €

1 Disponible 8 jours 0.7144040.66

63.27 €

1 Disponible 8 jours 0.7145060.66

82.31 €

1 Disponible 8 jours 0.7145080.66

103.45 €

1 Disponible 8 jours 0.71450100.66

103.45 €

1 Disponible 8 jours 0.71450120.66

124.60 €

1 Disponible 8 jours 0.71460160.66

144.69 €

1 Disponible 8 jours 0.71460200.66

63.27 €

1 Disponible 8 jours 0.81.244040.76

63.27 €

1 Disponible 8 jours 0.81.245060.76

63.27 €

1 Disponible 8 jours 0.81.245080.76

82.31 €

1 Disponible 8 jours 0.81.2450100.76

100.28 €

1 Disponible 8 jours 0.81.2450120.76

116.15 €

1 Disponible 8 jours 0.81.2460160.76

133.07 €

1 Disponible 8 jours 0.81.2460200.76

63.27 €

1 Disponible 8 jours 0.91.445060.86

63.27 €

1 Disponible 8 jours 0.91.445080.86

63.27 €

1 Disponible 8 jours 0.91.4450100.86

82.31 €

1 Disponible 8 jours 0.91.4450120.86

116.15 €

1 Disponible 8 jours 0.91.4460160.86

133.07 €

1 Disponible 8 jours 0.91.4460200.86

63.27 €

1 Disponible 8 jours 11.545060.95

63.27 €

1 Disponible 8 jours 11.545080.95

63.27 €

1 Disponible 8 jours 11.5450100.95

Loading...

Informations de base

work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte Number of flutes(sheet) 2 Type Carré
Coating Non revêtu Machining Application Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées / Chanfreinage Blade tip shape Arête vive
Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚) Blade diameter tolerance 0~-0.01 Handle diameter tolerance 0~-0.008
Torsion Angle details 30° Material Ultrafine particle alloys

Assistance technique