Fraise cloche inversée en carbure KUMC-4

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KUMC-445015L
KUMC-445015S
KUMC-445016L
KUMC-445016S
KUMC-445017L
KUMC-445017S
KUMC-445018L
KUMC-445018S
KUMC-445019L
KUMC-445019S
KUMC-445020L
KUMC-445020S
KUMC-445021L
KUMC-445021S
KUMC-445022L
KUMC-445022S
KUMC-445023L
KUMC-445023S
KUMC-445024L
KUMC-445024S
KUMC-445025L
KUMC-445025S
KUMC-445026L
KUMC-445026S
KUMC-445027L
KUMC-445027S
KUMC-445028L
KUMC-445028S
KUMC-445029L
KUMC-445029S
KUMC-445030L
KUMC-445030S
KUMC-445031L
KUMC-445031S
KUMC-445032L
KUMC-445032S
KUMC-445033L
KUMC-445033S
KUMC-445034L
KUMC-445034S
KUMC-445035L
KUMC-445035S
KUMC-445036L
KUMC-445036S
KUMC-445037L
KUMC-445037S
KUMC-445038L
KUMC-445038S
KUMC-445039L
KUMC-445039S
KUMC-445040L
KUMC-445040S
KUMC-445041L
KUMC-445041S
KUMC-445042L
KUMC-445042S
KUMC-445043L
KUMC-445043S
KUMC-445044L
KUMC-445044S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter
(mm)
Effective length (ℓ2)
(mm)
Blade Length
(mm)
Neck diameter D1
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Handle diameter tolerance

145.75 €

1 7 jours 1.580.215040~-0.008

133.07 €

1 7 jours 1.540.215040~-0.008

145.75 €

1 7 jours 1.680.2515040~-0.008

133.07 €

1 7 jours 1.640.2515040~-0.008

145.75 €

1 7 jours 1.780.315040~-0.008

133.07 €

1 7 jours 1.740.315040~-0.008

145.75 €

1 7 jours 1.880.31.15040~-0.008

133.07 €

1 7 jours 1.840.31.15040~-0.008

145.75 €

1 7 jours 1.980.31.25040~-0.008

133.07 €

1 7 jours 1.940.31.25040~-0.008

145.75 €

1 7 jours 2100.41.15040~-0.008

133.07 €

1 7 jours 250.41.15040~-0.008

145.75 €

1 7 jours 2.1100.41.25040~-0.008

133.07 €

1 7 jours 2.150.41.25040~-0.008

145.75 €

1 7 jours 2.2100.41.35040~-0.008

133.07 €

1 7 jours 2.250.41.35040~-0.008

145.75 €

1 7 jours 2.3100.41.45040~-0.008

133.07 €

1 7 jours 2.350.41.45040~-0.008

145.75 €

1 7 jours 2.4100.41.55040~-0.008

133.07 €

1 7 jours 2.450.41.55040~-0.008

145.75 €

1 7 jours 2.5120.51.45040~-0.008

133.07 €

1 7 jours 2.560.51.45040~-0.008

145.75 €

1 7 jours 2.6120.51.55040~-0.008

133.07 €

1 7 jours 2.660.51.55040~-0.008

145.75 €

1 7 jours 2.7120.51.65040~-0.008

133.07 €

1 7 jours 2.760.51.65040~-0.008

145.75 €

1 7 jours 2.8120.51.75040~-0.008

133.07 €

1 7 jours 2.860.51.75040~-0.008

145.75 €

1 7 jours 2.9120.51.85040~-0.008

133.07 €

1 7 jours 2.960.51.85040~-0.008

109.96 €

1 7 jours 3160.61.75040~-0.008

145.75 €

1 7 jours 380.61.75040~-0.008

109.96 €

1 7 jours 3.1160.61.85040~-0.008

145.75 €

1 7 jours 3.180.61.85040~-0.008

109.96 €

1 7 jours 3.2160.61.95040~-0.008

145.75 €

1 7 jours 3.280.61.95040~-0.008

109.96 €

1 7 jours 3.3160.625040~-0.008

145.75 €

1 7 jours 3.380.625040~-0.008

109.96 €

1 7 jours 3.4160.62.15040~-0.008

145.75 €

1 7 jours 3.480.62.15040~-0.008

109.96 €

1 7 jours 3.5180.725040~-0.008

145.75 €

1 7 jours 3.590.725040~-0.008

109.96 €

1 7 jours 3.6180.72.15040~-0.008

145.75 €

1 7 jours 3.690.72.15040~-0.008

109.96 €

1 7 jours 3.7180.72.25040~-0.008

145.75 €

1 7 jours 3.790.72.25040~-0.008

109.96 €

1 7 jours 3.8180.72.35040~-0.008

145.75 €

1 7 jours 3.890.72.35040~-0.008

109.96 €

1 7 jours 3.9180.72.45040~-0.008

145.75 €

1 7 jours 3.990.72.45040~-0.008

109.96 €

1 7 jours 4200.82.36040~-0.008

145.75 €

1 7 jours 4100.82.35040~-0.008

121.78 €

1 7 jours 4.1200.82.46060~-0.008

109.96 €

1 7 jours 4.1100.82.45060~-0.008

121.78 €

1 7 jours 4.2200.82.56060~-0.008

109.96 €

1 7 jours 4.2100.82.55060~-0.008

121.78 €

1 7 jours 4.3200.82.66060~-0.008

109.96 €

1 7 jours 4.3100.82.65060~-0.008

121.78 €

1 7 jours 4.4200.82.76060~-0.008

109.96 €

1 7 jours 4.4100.82.75060~-0.008

Loading...

Informations de base

Application Chanfreinage / horizontal work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium Single blade, two blades Lame unique
Tool Material Type Carbure Coating Y/N N/A Blade diameter tolerance 0~-0.05
Torsional Angle Torsion Angle 0°Straight cut blade 4 pcs Chamfer angle tolerance ±10' Material Ultrafine particle alloys

Assistance technique