Buffle en feutre pour router avec poignée F3615【5 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

F3615

Référence pièce
F3615
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

34.62 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Polissage Type Rabat avec arbre Material Chamois
Outer Diameter(mm) 15 Width(mm) 25 Shaft Diameter(mm) 3
Number Contained In A Packet 5 Maximum Number of Rotation(rpm) 20000 Shaft length(mm) 32

Vous vous trouvez sur la page de Buffle en feutre pour router avec poignée F3615, le numéro d'article est le suivant: F3615.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article F3615.

Assistance technique