Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1000E20150 |
1000E20340 |
1000E20440 |
1000E20520 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Outer Diameter (mm) | Thickness (mm) | Hole Diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
81.31 € | 1 | Disponible | 5 jours | 180 | 13 | 31.75 | |
104.53 € | 1 | Disponible | 5 jours | 205 | 13 | 31.75 | |
118.39 € | 1 | Disponible | 7 jours | 205 | 19 | 31.75 | |
118.39 € | 1 | Disponible | 7 jours | 205 | 19 | 50.8 |
Loading...
Shape | Plat (n° 1) | Particle Size(#) | 60 | Hardness | F |
---|---|---|---|---|---|
Abrasive material | CX | Binding Agent | V400 | Maximum operating rotation speed(m/s) | 40 |
Application | Used for high precision / high efficiency grinding of difficult-to-machine high hardness materials. SCr, SKH, SCM, etc. | Tool Used | For Grinder | Configuration Number | 1 |
Configurer
Propriétés de base
Outer Diameter(mm)
Thickness(mm)
Hole Diameter(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles