KP MEMOX II (meule CBN vitrifiée)

KP MEMOX II (meule CBN vitrifiée)
  • Remise sur volume
The surface grade and service life have been further upgraded from the conventional product (KP Memox)

[Features]
· Vitrified CBN wheel allowing easy on-the-machine dressing using single-stone dresser and NEW LL single-stone dresser.
· The ultra-multiporous structure has successfully achieved both sharpness and long life.
· High elastic modulus bond prevents distortion of abrasive layers, enabling high precision machining.
· For both wet and dry types

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1000KP2020
1000KP2040
1000KP2060
1000KP2080
1000KP2100
1000KP2120
1000KP2140
1000KP2160
1000KP2180
1000KP2190
1000KP2210
1000KP2220
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter
(mm)
Thickness
(mm)
Hole Diameter
(mm)

460.89 €

1 Disponible 8 jours 180631.75

566.64 €

1 Disponible 8 jours 1801031.75

656.47 €

1 Disponible 8 jours 1801331.75

610.11 €

1 Disponible 8 jours 2001031.75

610.11 €

1 Disponible 8 jours 2001050.8

711.51 €

1 Disponible 8 jours 2001331.75

711.51 €

1 Disponible 8 jours 2001350.8

812.92 €

1 Disponible 8 jours 2001531.75

812.92 €

1 Disponible 8 jours 2001550.8

934.61 €

1 Disponible 8 jours 3001576.2

1,286.62 €

1 Disponible 8 jours 3002576.2

1,286.62 €

1 Disponible 8 jours 30025127

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shape Plat (n° 1) Particle Size(#) 140 Abrasive material CB
Binding Agent V Maximum operating rotation speed(m/s) 40 X Layer(mm) 5
Features Vitrified CBN wheel allowing easy on-the-machine dressing using single-stone dresser and NEW LL single-stone dresser. Ultra-porous structure achieves both sharpness and long life. High modulus bond offers minimum grinding material layer distortion and allows high precision processing. Used wet or dry. Application Various hard-to-cut hardened steel materials (SCr, SKH, SCM, etc.) Tool Used For Grinder
Configuration Number 1

Assistance technique