Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Particle Size (#) | Outer Diameter (mm) | Thickness (mm) | Hole Diameter (mm) | Hardness | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.95 € | 1 | Disponible | 7 jours | 46 | 180 | 13 | 31.75 | G | |
34.47 € | 1 | Disponible | 7 jours | 60 | 180 | 13 | 31.75 | F | |
43.64 € | 1 | Disponible | 5 jours | 60 | 205 | 13 | 31.75 | F | |
48.91 € | 1 | Disponible | 7 jours | 46 | 205 | 19 | 31.75 | G | |
48.91 € | 1 | Disponible | 7 jours | 60 | 205 | 19 | 31.75 | F | |
48.91 € | 1 | Disponible | 10 jours | 46 | 205 | 19 | 50.8 | F | |
48.91 € | 1 | Disponible | 10 jours | 46 | 205 | 19 | 50.8 | G | |
48.91 € | 1 | Disponible | 8 jours | 60 | 205 | 19 | 50.8 | F | |
101.57 € | 1 | Disponible | 10 jours | 46 | 305 | 32 | 76.2 | F | |
101.57 € | 1 | Disponible | 10 jours | 60 | 305 | 32 | 76.2 | F | |
101.57 € | 1 | Disponible | 10 jours | 46 | 305 | 32 | 127 | F | |
117.55 € | 1 | Disponible | 10 jours | 46 | 305 | 38 | 127 | F | |
117.55 € | 1 | Disponible | 10 jours | 46 | 305 | 38 | 127 | G | |
117.55 € | 1 | Disponible | 7 jours | 60 | 305 | 38 | 127 | F | |
117.55 € | 1 | Disponible | 8 jours | 46 | 355 | 25 | 127 | G | |
164.67 € | 1 | Disponible | 10 jours | 46 | 355 | 38 | 76.2 | G | |
164.67 € | 1 | Disponible | 7 jours | 46 | 355 | 38 | 127 | F | |
164.67 € | 1 | Disponible | 8 jours | 46 | 355 | 38 | 127 | G | |
164.67 € | 1 | Disponible | 8 jours | 60 | 355 | 38 | 127 | F | |
164.67 € | 1 | Disponible | 8 jours | 80 | 355 | 38 | 127 | F | |
209.27 € | 1 | Disponible | 8 jours | 46 | 355 | 50 | 127 | G | |
209.27 € | 1 | Disponible | 8 jours | 80 | 355 | 50 | 127 | F | |
285.81 € | 1 | Disponible | 8 jours | 46 | 405 | 50 | 127 | F | |
489.43 € | 1 | Disponible | 8 jours | 46 | 510 | 50 | 127 | F |
Loading...
Shape | Plat (n° 1) | Abrasive material | MPA | Binding Agent | V35P |
---|---|---|---|---|---|
Maximum operating rotation speed(m/s) | 40 | Features | The product is a grindstone of porous type with broad spacing between abrasive grains. MPA abrasive specially made for porous grindstones is adopted. | Application | It is used for high-efficiency grinding and creep feed grinding of materials susceptible to grinding heat. SKD, SKH, SCM, SKS, SK, etc. |
Tool Used | For Grinder | Configuration Number | 1 |
Configurer
Propriétés de base
Particle Size(#)
Outer Diameter(mm)
Thickness(mm)
Hole Diameter(mm)
Hardness
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles