Pierre à meuler PAA à queue d'aronde

Pierre à meuler PAA à queue d'aronde
  • Remise sur volume
Vitrified double dovetail type grindstone for grinding machines. Abrasive material PAA.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1000E32710
1000E32720
1000E32740
1000E32750
1000E32760
1000E32770
1000E32780
1000E32800
1000E32810
1000E32820
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Particle Size
(#)
Hardness

40.01 €

1 Disponible 8 jours 80J

40.01 €

1 Disponible 5 jours 80K

40.01 €

1 Disponible 9 jours 100K

40.01 €

1 Disponible 10 jours 120J

40.01 €

1 Disponible 8 jours 120K

42.76 €

1 Disponible 10 jours 150J

42.76 €

1 Disponible 10 jours 150K

42.76 €

1 Disponible 7 jours 180K

42.76 €

1 Disponible 7 jours 220J

42.76 €

1 Disponible 10 jours 220K

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shape Double queue d'aronde (taille 10) Outer Diameter(mm) 180 Thickness(mm) 6.4
Hole Diameter(mm) 31.75 Abrasive material PAA Binding Agent V35R
Maximum operating rotation speed(m/s) 40 J(mm) 115 U(mm) 3.2
M(mm) 125 Tool Used For Grinder Configuration Number 10

Assistance technique