Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1000E31440 |
1000E31450 |
1000E31460 |
1000E31470 |
1000E31480 |
1000E31490 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Particle Size (#) | Outer Diameter (mm) | Thickness (mm) | Hardness | E (mm) | J (mm) | K (mm) | W (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.86 € | 1 | Disponible | 7 jours | 60 | 90 | 38 | J | 10 | 70 | 55 | 6 | |
34.86 € | 1 | Disponible | 8 jours | 60 | 90 | 38 | K | 10 | 70 | 55 | 6 | |
34.86 € | 1 | Disponible | 10 jours | 80 | 90 | 38 | J | 10 | 70 | 55 | 6 | |
49.39 € | 1 | Disponible | 7 jours | 60 | 100 | 50 | J | 13 | 75 | 60 | 10 | |
49.39 € | 1 | Disponible | 7 jours | 80 | 100 | 50 | J | 13 | 75 | 60 | 10 | |
63.73 € | 1 | Disponible | 8 jours | 60 | 125 | 50 | J | 13 | 95 | 75 | 10 |
Loading...
Shape | Type à boisseau conique (n° 11) | Hole Diameter(mm) | 31.75 | Abrasive material | PA |
---|---|---|---|---|---|
Binding Agent | V35R | Maximum operating rotation speed(m/s) | 30 | Tool Used | For Grinder |
Configuration Number | 11 |
Configurer
Propriétés de base
Particle Size(#)
Outer Diameter(mm)
Thickness(mm)
Hardness
E(mm)
J(mm)
K(mm)
W(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles