SD MEMOX (dresseur 9φ inclus) (1000KS0080-9)

SD MEMOX (dresseur 9φ inclus) 1000KS0080-9
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: 1000KS0080-9

Marque: NORITAKE

Prix: 696.30

Délai de livraison: 8 jours


Données techniques:

Outer Diameter: 200 mm

Thickness: 13 mm

Hole Diameter: 31.75 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1000KS0080-9

Référence pièce
1000KS0080-9
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter
(mm)
Thickness
(mm)
Hole Diameter
(mm)

696.30 €

1 Disponible 8 jours 2001331.75

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shape Plat (n° 1) Particle Size(#) 200 Abrasive material SD
Binding Agent V Maximum operating rotation speed(m/s) 40 X Layer(mm) 3
Features Great cutting quality continues for a long time due to the super porous structure. Machining precision stabilizes due to adoption of low thermal expansion bond. The grinding wheel service life extends further due to high abrasive grain retention capability. Both wet and dry type. Application Carbide alloys, ceramics, non-ferrous composite materials, etc. Tool Used For Grinder
Configuration Number 1 Included dedicated dresser shank diameter(φ mm) 9

Vous vous trouvez sur la page de SD MEMOX (dresseur 9φ inclus), le numéro d'article est le suivant: 1000KS0080-9.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1000KS0080-9.

Variantes de ce produit

Référence pièce
1000KS0020-9
1000KS0050-9
1000KS0110-9
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Outer Diameter
(mm)
Thickness
(mm)
Hole Diameter
(mm)

595.91 €

1 Disponible 8 jours 1801031.75

656.47 €

1 Disponible 8 jours 1801331.75

696.30 €

1 Disponible 8 jours 2001350.8

Assistance technique