Référence fabricant: TWS-02
Marque: ENGINEER
Prix: 53.41 €
Délai de livraison: 5 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TWS-02
Single Product/Set Classification | Produit du jeu | Application | Pour le travail à la main | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 6.3 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | 6 Sq. | Width across flat dimension (S Measurement) | 10 / 11 / 13 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 4.5 / 5.5 | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 1/4 |
Set Content(Point) | 16 | Weight(kg) | 0.7 | Set Content 1 | Hex Socket Set 6.3 mm (1/4 Inch) : 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 mm |
Set Content 2 | Ratchet Handle: 125 mm | Set Content 3 | Extension length: 50, 150 mm | Set Content 4 | Swivel Handle : 125 mm |
Set Content 5 | Crossbar: 115 mm | Set Content 6 | Steel Case: 180X120X30 mm | Features | A fully furnished socket wrench set with every frequently used bit. Chrome molybdenum steel is used for sockets, and chrome vanadium steel for the ratchet handle. |
RoHS | Corresponds To |
Vous vous trouvez sur la page de Ensemble clé-douilles TWS-02, le numéro d'article est le suivant: TWS-02.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TWS-02.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles