Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Voici comment faire le suivi de vos livraisons : pour les expéditions vers l’Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Tournevis pour jacks

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DJ-03
DJ-04
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSTip Size Weight
(g)
Grip diameter
(mm)
RoHS

2.50 €

4 jours 10Internal Dimensions: 4 mm / External Dimensions: 7.5 mm / Thickness: 0.7 mm2816Corresponds To

2.50 €

4 jours 10Internal Dimensions: 6 mm / External Dimensions: 9 mm / Thickness: 0.7 mm2616Corresponds To

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip standards Autre Shaft length L (mm) 75 Single Product/Set Classification Unité
Shaft type Rond Magnet N/A Shaft through N/A
Bolster N/A Grip Type Résine Details Type C Type
Shaft Diameter(mm) 4.3 Overall Length(mm) 150

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique