Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
DK-90
Tip standards | Phillips (+) / tête plate (-) | Tip size / Phillips (+) | Autre | Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 | 2.5 / 1.3 / 1.8 / 0.9 / 0.8 / 2.4 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Produit du jeu | Shaft type | Rond | Magnet | N/A |
Shaft through | N/A | Bolster | N/A | Grip Type | Résine |
Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 | 0.4 / 0.7 / 0.35 | Taille des pointes | Positive: φ3 | Contenu de l'ensemble | DA-48、50、51、52 |
Poids(g) | 40 | Taille du boîtier(mm) | 45×148 | RoHS | Corresponds To |
Vous vous trouvez sur la page de Jeu de tournevis de réglage en céramique DK-90, le numéro d'article est le suivant: DK-90.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article DK-90.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles