• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Ensemble entraîneur double (compatible vis spéciales)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

DR-50

Référence pièce
DR-50
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSFeatures RoHS Supplementary explanation

29.87 €

3 jours 10Twin wrench screwdriver with a set of 8 types of bits for special screws, Phillips, and flathead bits. The cushioned handle is slip preventive and fits hands well. The replacement bit holder is a convenient portable burette type.Corresponds ToThe Phillips/flathead bit is a tip magnet.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip standards Combination Tip size / Phillips (+) No.1 / No.2 Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 6 / 4.5
Single Product/Set Classification Set Product Magnet Available Grip Type Rubber
Opposite Side(mm) 6.35 Bit Size T-8、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、(+)#1/(-)4.5、(+)#2/(-)6.0 Set Content T-8、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、#1、 -4.5, #2、- 6.0
Weight(g) Body: 59/Bit Set: 68

Vous vous trouvez sur la page de Ensemble entraîneur double (compatible vis spéciales), le numéro d'article est le suivant: DR-50.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article DR-50.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique