Petite poignée à cliquet

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

DR-54

Référence pièce
DR-54
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

20.79 €

1 Disponible 5 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip standards Phillips (+) Tip size / Phillips (+) N° 2 Single Product/Set Classification Unité
Magnet Disponible Grip Type Acier inoxydable Côté opposé(mm) 6.35
Taille de l'embout 25mm Poids(g) 50 Matériau Aluminum
Numéro de modèle du fabricant DR-54 Application For work in narrow spaces such as engine rooms. Caractéristiques Super Mini-Size Ratchet Screwdriver. Stubby type, ideal for use in narrow places. Number of Ratchet Gears: 45 teeth Feed Angle: 8 Degrees.
RoHS Corresponds To

Vous vous trouvez sur la page de Petite poignée à cliquet, le numéro d'article est le suivant: DR-54.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article DR-54.

Assistance technique