• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Tournevis avec grip Pro DG-01 – 04

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DG-01
DG-02
DG-03
DG-04
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Tip standards Tip size / Phillips (+) Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 Shaft length L (mm) Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 Shaft Diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Weight
(g)
Grip Length
(mm)
Grip diameter
(mm)
Material Features RoHS

10.98 €

3 jours Flathead (-)-5.5800.75.52008412028Shaft: Chrome Vanadium SteelNon-slip cushioned grip that delivers outstanding tightening force. Tip has black point finish.Corresponds To

11.43 €

3 jours Phillips (+)No.1-80-5.52008512028Shaft: Chrome Vanadium SteelNon-slip cushioned grip that delivers outstanding tightening force. Tip has black point finish.Corresponds To

10.98 €

3 jours Flathead (-)-6.3760.96.321412013832Shaft: Chrome Vanadium SteelNon-slip cushioned grip that delivers outstanding tightening force. Tip has black point finish.Corresponds To

11.43 €

3 jours Phillips (+)No.2-76-6.321412013832Shaft: Chrome Vanadium SteelNon-slip cushioned grip that delivers outstanding tightening force. Tip has black point finish.Corresponds To

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Single Item Shaft type Round Magnet Available
Shaft through NA Bolster NA Grip Type Rubber

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique