• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 à 16:00 (CEST) 27/10/2019. Nous nous excusons pour le désagrément.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Ensemble poignée à cliquet et douilles (avec arbre flexible)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

DR-08

Référence pièce
DR-08
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSFeatures RoHS

28.14 €

3 jours 10It is a multi-functional screwdriver set equipped with screws having cross/straight slots, hexagon screws, BOX bits, and flex bits that are frequently used in the popular stubby ratchets. It is a powerful tool for tightening door knobs, screws near the walls, nuts, etc., which is not possible with ordinary screwdrivers. Work can be done quickly using this quick-rotating ratchet. Flex bits can also be used in electric screwdrivers. It can be used up to a maximum bending angle of 75° because of double layered inner and outer flexible covering. Bit holders can also be fitted on belts and tool mounts.Corresponds To

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip standards Combination Tip size / Phillips (+) No.1 / No.2 Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 6 / 4.5
Single Product/Set Classification Set Product Magnet Available Grip Type Rubber
Opposite Side(mm) 6.35 Bit Size (+) #2/(-) 6, (+) #1/(-) 4.5; Hex: 2/2.5/3; Box: 5.5 Overall Length(mm) Flex Bit: 182, Ratchet Stubby: 80
Weight(g) Set: 214, Bit set: 47

Vous vous trouvez sur la page de Ensemble poignée à cliquet et douilles (avec arbre flexible), le numéro d'article est le suivant: DR-08.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article DR-08.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique