• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Jeu de tournevis de rechange DK-50

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

DK-50

Référence pièce
DK-50
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSCase Size
(mm)
Features RoHS

14.97 €

3 jours 1087×2532-In-1, Phillips and Flathead 2 WAY Bits. 3-Piece Replacement Screwdriver Set.Corresponds To

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip standards Phillips (+)/Flathead(-) Tip size / Phillips (+) No.00 / No.1 / No.2 Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 6 / 4.5 / 2.6
Shaft length L (mm) 67 / 82 / 89 Single Product/Set Classification Set Product Shaft type Round
Magnet NA Grip Type Resin Weight(g) 195

Vous vous trouvez sur la page de Jeu de tournevis de rechange DK-50, le numéro d'article est le suivant: DK-50.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article DK-50.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique