• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Tournevis pour vis spéciales de précision DAP-01/DAP-02

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DAP-01
DAT-02
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSTip standards Details Type Nominal Grip Length
(mm)
Grip diameter
(mm)
Cap Size
(mm)
Features RoHS

14.06 €

3 jours 10OtherFor Pentalobular Screw♯190φ10φ12×13Ideal as a replacement accessory for smartphones. Grip has a rotating cap. Anti-slip knurling has been applied.Corresponds To

14.06 €

3 jours 10TorxFor Hexalobular ScrewsT290φ10φ12×13Optimal for the repair/maintenance of portable game devices. The grip part comes with a rotating cap. A knurling has been applied for non-slip.Corresponds To

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shaft length L (mm) 23 Single Product/Set Classification Single Item Shaft type Round
Magnet NA Shaft through NA Bolster NA
Grip Type Rubber Tip Size 0.9mm Shaft Diameter(mm) 3
Overall Length(mm) 113 Weight(g) 6

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique