• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Kit de réparation de bornes

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

DK-82

Référence pièce
DK-82
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Case Size
(mm)
RoHS

129.34 €

3 jours Outer Dimension: (L) 222 x (W) 141 x (H) 40Corresponds To

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip standards Combination Tip size / Phillips (+) No.2 Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 8
Shaft length L (mm) 75 / 100 / 90 / 27 Single Product/Set Classification Set Product Shaft type Round
Magnet NA Shaft through NA Bolster NA
Grip Type Resin Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 0.8 Set Content DTX-04, DT-04, DT-05, DT-06, DTX-08, DT-10, DTP-03, DTY-03, DTC-20, DTP-05, DP-64, Precision Screwdriver, PT-06, TP-31, TZ-10, Pick
Weight(g) 485

Vous vous trouvez sur la page de Kit de réparation de bornes, le numéro d'article est le suivant: DK-82.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article DK-82.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique