Jeu de tournevis spéciaux

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DK-80
DK-81
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Weight
(g)
Case Size
(mm)
RoHS

91.13 €

7 jours 640Outer Dimension: (L) 222 x (W) 141 x (H) 50Corresponds To

102.75 €

4 jours 410External dimensions: (L) 222 x (W) 141 x (H) 36Corresponds To

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip standards Combination Tip size / Phillips (+) No.2 Shaft length L (mm) 75 / 100 / 90
Single Product/Set Classification Set Product Shaft type Round Magnet NA
Shaft through NA Bolster NA Grip Type Resin

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique