• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Tournevis pour vis spéciales et pour vis hexagonales inviolables

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

DTH-03

Référence pièce
DTH-03
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Grip diameter
(mm)
Application RoHS

10.83 €

3 jours φ15Automobile Phone, Etc.Corresponds To

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip standards Hexagon Shaft length L (mm) 75 Single Product/Set Classification Single Item
Shaft type Square Magnet NA Shaft through NA
Bolster NA Grip Type Resin (Box/Hex/Ball-Point) Width Across Flats (mm) 3
Details Type With anti-theft Overall Length(mm) 146 Tip hole diameter(mm) φ1.8
Weight(g) 18

Vous vous trouvez sur la page de Tournevis pour vis spéciales et pour vis hexagonales inviolables, le numéro d'article est le suivant: DTH-03.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article DTH-03.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique