• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Pince coupante NZ-03

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NZ-03

Référence pièce
NZ-03
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Weight
(g)
Supplement

27.68 €

3 jours 64Opening width of blades can be adjusted with a screw. Has a strap hole convenient for fall prevention. The maximum opening width is 5 mm.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Nippers Nipper Type Nippers Overall Length(mm) 122
With or without spring Available Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) 0.6 Set / Single Item Single Item
Blade hardness HRC58±4 Material High Carbon Steel Main body: option Main Body

Vous vous trouvez sur la page de Pince coupante NZ-03, le numéro d'article est le suivant: NZ-03.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NZ-03.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique