• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 à 16:00 (CEST) 27/10/2019. Nous nous excusons pour le désagrément.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Pince à long bec PR-26

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

PR-26

Référence pièce
PR-26
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSWeight
(g)
Features RoHS Supplement

19.18 €

3 jours 10125The pliers are of classical type with sturdy body and flexible tip.Corresponds ToTip with Inner Etching.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pliers Plier Type Longnose pliers Overall Length(mm) 160
With or without spring NA Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) 2.6 Set / Single Item Single Item
Blade hardness HRC58±4 Material High Carbon Steel Main body: option Main Body

Vous vous trouvez sur la page de Pince à long bec PR-26, le numéro d'article est le suivant: PR-26.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PR-26.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique