Mallette d'outils KS-12

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KS-12
KSE-12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tool set and tool box only Toolbox Type Tool set type Set Content
(Point)
Mass
(g)
Product Type Set Content 1 Set Content 2 Set Content 3 Set Content 4 Set Content 5 Set Content 6 Set Content 7 Set Content 8 Set Content 9 Set Content 10 Set Content 11 Set Content 12 Set Content 13 Set Content 14 Set Content 15 Set Content 16 Set Content 17 Set Content 18 Set Content 19 Set Content 20 Set Content 21 Set Content 22 Set Content 23 Set Content 24 Set Content 25 Set Content 26

742.51 €

1 13 jours Tool Set-Type à coque de jonction266000Hand tool setMicro Nipper: NS-03Wire Stripper: PA-06Electrician's Pliers : PD-06Miniature Longnose Pliers: PS-01Tweezers: PTS-01Ceramic Adjustment Screwdriver : DA-51Professional Grip Screwdriver (-) 5.5X0.7: DG-01Pro Grip Screwdriver (+)#2: DG-04Mini Soft Screwdriver (-) 3 X 0.4: DG-21Mini Soft Screw Driver (+)#00: DG-22Mini Soft Screw Driver (+)#0: DG-24(+) (-) Twin Star: DST-05Rule 150 mm: TM-04Mini Wrench Set : TS-04Hexagon Wrench Set : TWH-04Smart Monkey: TWM-03Digital Multi Tester : SD-06Ceramic Soldering Iron 26 W: SKC-30Pocket Loupe: SL-50Solder suction device/attractor: SS-02IC removal : SS-08Soldering iron case : SS-09PCB Connector Extractor: SS-10Solder suction lineString Solder : SW-30Cutter

344.53 €

1 6 jours Boîte à outilsBoîte à outils en résine---Case only--------------------------

Loading...

  1. 1

Informations de base

Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) External Dimensions: 465 x 345 x 129, Internal Dimensions: 450×320×105 Case color Noir mat

Assistance technique