Mallette en aluminium KA

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KA-30
KA-42
KA-43
KA-44
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Case Size (Frontage x Depth x Height)
(mm)
Mass
(g)
Load Resistance
(kg)

340.58 €

1 Disponible 8 jours External Dimensions: 458 x 332 x 177, Internal Dimensions: 440×315×165430015

365.95 €

1 9 jours External Dimensions: 556 x 338 x 168, Internal Dimensions: 540×320×160460015

406.25 €

1 6 jours External Dimensions: 606 x 426 x 214, Internal Dimensions: 590×410×205620020

609.31 €

1 Disponible 5 jours External Dimensions: 666 x 466 x 210, Internal Dimensions: 650×450×197740020

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tool set and tool box only Boîte à outils Toolbox Type Mallette / coffre en aluminium Case color Argent
Features Each edge and corner has been strengthened with an aluminum sash and rivet using strong anodized material 1.5 mm in thickness. The inside has a Melton finish. Can be used for housing electronic equipment and cell phones, and for transporting heavy goods. Supplement With a key. RoHS Corresponds To

Assistance technique