Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Voici comment faire le suivi de vos livraisons : pour les expéditions vers l’Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Mallette en aluminium KA-57

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

KA-57

Référence pièce
KA-57
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Features Supplement RoHS

167.15 €

4 jours This trunk has excellent design and durability. W cushions on lid side and body side can protect precious contents from shock. 2 kinds of urethane cushions and a tool panel are attached, providing great value for the price. Just by removing 2 urethane cushions, it can be used as a large capacity tool case. Round design is applied to its frame, and lightweight aluminum is applied to its corners. Stay brackets which are convenient for opening and closing are attached as standard equipment. Its capacity is 16 L.With a key. With shoulder belts.Corresponds To

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tool set and tool box only Boîte à outils Toolbox Type Mallette / coffre en aluminium Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) External Dimensions: 450 x 330 x 135, Internal Dimensions: 435×314×120
Case color Argent Mass(g) 4100 Panel size(mm) 420×300
Wave-Shaped Soft Urethane(mm) 435×315×40 Soft urethane with notch (2 sheets)(mm) 435×315×65

Vous vous trouvez sur la page de Mallette en aluminium KA-57, le numéro d'article est le suivant: KA-57.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KA-57.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique