• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Clé hexagonale à poignée

Clé hexagonale à poignée

T-type hex bar wrench ideal for tightening and loosening hex socket bolts and hex socket set screws.
[Features]
· T-shaped resin grip gives an outstanding feel. Powerful tightening is possible.
· For 5 mm to 10 mm sizes, hexagonal bars of the same size are placed at the end of the grip.
· The hex shaft has an elegant matte hard-chrome plating finish.
[Applications]
· Ideal for a wide range of maintenance work such as maintenance of automobiles, motorcycles, bicycles, etc. and maintenance of industrial equipment.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GHW-03
GHW-04
GHW-05
GHW-06
GHW-08
GHW-2.5
GHW-10
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Width across flat dimension
(mm)
Overall length (L dimension)
(mm)
Shaft length (L1 measurement)
(mm)
Grip Width
(mm)
Hex bar length (H dimension)
(mm)
Weight
(g)
Features

8.26 €

3 jours 31348064-25The grip part is subjected to anti-slip treatment. The hex rod has an elegant matte hard-chrome plating finish.

8.56 €

3 jours 41408664-35The grip part is subjected to anti-slip treatment. The hex rod has an elegant matte hard-chrome plating finish.

10.29 €

3 jours 51588191980The grip part is subjected to anti-slip treatment. The hex rod has an elegant matte hard-chrome plating finish.

10.87 €

3 jours 6172959110110The grip part is subjected to anti-slip treatment. The hex rod has an elegant matte hard-chrome plating finish.

11.82 €

3 jours 81911149111150The grip part is subjected to anti-slip treatment. The hex rod has an elegant matte hard-chrome plating finish.

7.93 €

3 jours 2.51287464-20The grip part is subjected to anti-slip treatment. The hex rod has an elegant matte hard-chrome plating finish.

13.67 €

3 jours 102101339112200The grip part is subjected to anti-slip treatment. The hex rod has an elegant matte hard-chrome plating finish.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type T Type Tip Type Standard Type Single Product/Set Classification Single Item

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique