• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Jeu de clés hexagonales avec grip, tête sphérique GBHW700

Jeu de clés hexagonales avec grip, tête sphérique GBHW700

Hex bar wrench ideal for tightening and loosening hex socket bolts / hex socket set screws.
[Features]
· T-shaped resin grip gives an outstanding feel.
· Capable of powerful output.
· The grip part is subjected to anti-slip treatment.
· For 5 to 10 mm sizes, hexagonal bars of the same size are placed at the end of the grip.
· The hex rod has an elegant matte hard-chrome plating finish.
[Applications]
· Ideal for assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

GBHW700

Référence pièce
GBHW700
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Set Content Cosmetic Case Dimensions
(mm)
Accessory Weight
(g)
Features

65.74 €

3 jours GBHW-2.5、GBHW-03、GBHW-04、GBHW-05、GBHW-06、GBHW-08、GBHW-10W186×D70×H74Comes with stand910The grip part is subjected to anti-slip treatment. The hex rod has an elegant matte hard-chrome plating finish.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type T Type Tip Type Ballpoint Width across flat dimension(mm) 10 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 2.5
Single Product/Set Classification Set Product Overall length (L dimension)(mm) 210 / 128 / 134 / 140 / 158 / 172 / 191

Vous vous trouvez sur la page de Jeu de clés hexagonales avec grip, tête sphérique GBHW700, le numéro d'article est le suivant: GBHW700.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article GBHW700.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique