Jeu de clés hexagonales longues en L, AL500

Jeu de clés hexagonales longues en L, AL500
  • Remise sur volume
Hex wrench made from special alloy steel.
[Features]
· Uses a special alloy to enhance torque, durability, and abrasion resistance.
· High-level heat treatment and hard chrome plating treatment.
· Abrasion to hex parts is prevented, and while its strength level is high, it is resistant to breakage.
· Enhances reliable operation and safety.
[Applications]
· Ideal for assembly and maintenance work of industrial machinery and electronic equipment.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

AL500

Référence pièce
AL500
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

23.08 €

1 Disponible 9 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Clé hexagonale Tip Type Type standard Width across flat dimension(mm) 2 / 1.5 / 0.71 / 0.89 / 1.27
Single Product/Set Classification Produit du jeu Material Special Alloy Steel Set Content AL-0.71、AL-0.89、AL-1.27、AL-1.5、AL-02
Accessory Holder Included Weight(g) 20 Features Due to the high-level heating treatment and hard chromate plating, abrasion to hex parts is prevented, with its toughness (resistance to breaking) increasing and the accurate work and safety increasing while the strength level is high.

Vous vous trouvez sur la page de Jeu de clés hexagonales longues en L, AL500, le numéro d'article est le suivant: AL500.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article AL500.

Assistance technique