Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
BSB-02S |
BSB-03S |
BSB-04S |
BSB-05S |
BSB-06S |
BSB-07S |
BSB-08S |
BSB-2.5S |
BSB-10S |
BSB-12S |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Width across flat dimension (Inch) | Overall length (L dimension) (mm) | Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only (mm) | Weight (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.39 € 3.64 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 1/16 | 50 | 4 | 1 | |
7.07 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3/32 | 63 | 6 | 2 | |
7.11 € | 1 | Disponible | 9 jours | 1/8 | 71 | 8 | 7 | |
7.98 € | 1 | Disponible | 9 jours | 5/32 | 80 | 9 | 13 | |
8.67 € | 1 | Disponible | 9 jours | 3/16 | 90 | 11 | 20 | |
9.91 € | 1 | Disponible | 9 jours | 7/32 | 94 | 12 | 31 | |
10.47 € | 1 | Disponible | 9 jours | 1/4 | 100 | 13 | 35 | |
6.22 € | 1 | Disponible | 9 jours | 5/64 | 56 | 5 | 1 | |
12.23 € | 1 | Disponible | 9 jours | 5/16 | 112 | 16 | 70 | |
18.13 € | 1 | Disponible | 9 jours | 3/8 | 125 | 18 | 115 |
Loading...
Type | Clé hexagonale | Tip Type | Bille | Single Product/Set Classification | Unité |
---|---|---|---|---|---|
Material | Special Alloy Steel | Features | Due to the high-level heating treatment and hard chromate plating, abrasion to hex parts is prevented, with its toughness (resistance to breaking) increasing and the accurate work and safety increasing while the strength level is high. |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Width across flat dimension(Inch)
Overall length (L dimension)(mm)
Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles