Jeu de clés longues, à tête sphérique, courtes sous col, type L, BLB900S

Jeu de clés longues, à tête sphérique, courtes sous col, type L, BLB900S
  • Remise sur volume
Hexagonal bar wrench set ideal for tightening/loosening inch-sized hexagonal socket bolts, etc., in spaces where there are height restrictions.
[Features]
· Minimized neck length L-shaped long type.
· 9-piece set.
· The ball point finish enables quick turning and temporary tightening from a diagonal position.
· Uses a special alloy to enhance torque, durability, and abrasion resistance.
· High-level heat treatment/hard chrome plating treatment.
[Applications]
· Ideal for maintenance and assembly of devices using imperial-size bolts, such as vehicles from outside Japan, motorcycles, and other imported machinery.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

BLB900S

Référence pièce
BLB900S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

117.44 €

1 Disponible 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Clé hexagonale Tip Type Bille Width across flat dimension(Inch) 1/16 / 3/32 / 1/8 / 5/32 / 3/16 / 1/4 / 5/16 / 3/8 / 5/64
Single Product/Set Classification Produit du jeu Material Special Alloy Steel Set Content BLB-02S、BLB-2.5S、BLB-03S、BLB-04S、BLB-05S、BLB-06S、BLB-08S、BLB-10S、BLB-12S
Accessory Holder Included Weight(g) 310 Features Due to the high-level heating treatment and hard chromate plating, abrasion to hex parts is prevented, with its toughness (resistance to breaking) increasing and the accurate work and safety increasing while the strength level is high.

Vous vous trouvez sur la page de Jeu de clés longues, à tête sphérique, courtes sous col, type L, BLB900S, le numéro d'article est le suivant: BLB900S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BLB900S.

Assistance technique