Mallette en aluminium pour salle blanche

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

KAC-42

Référence pièce
KAC-42
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

420.55 €

1 8 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tool set and tool box only Boîte à outils Toolbox Type Mallette / coffre en aluminium Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) External Dimensions: 556 x 338 x 168, Internal Dimensions: 540×320×160
Case color Argent Mass(g) 4700 Load Resistance(kg) 15
Features No dust generating materials are used within the cleanroom, and it only has an aluminum finish. Ideal for storing precision instruments and electronic equipment within the cleanroom. Supplement With a key. Cleanroom compatible. RoHS Corresponds To

Vous vous trouvez sur la page de Mallette en aluminium pour salle blanche, le numéro d'article est le suivant: KAC-42.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KAC-42.

Assistance technique