Référence fabricant: KS-03
Marque: ENGINEER
Prix: 86.26 €
Délai de livraison: 5 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
KS-03
Tool set and tool box only | Tool Set | Tool set type | Type de glissière | Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) | External Dimensions: 255 x 110 x 50, Internal Dimensions: 244×100×40 |
---|---|---|---|---|---|
Set Content(Point) | 12 | Case color | Noir | Mass(g) | 800 |
Case Material | Nylon Cloth 420 Denier | Set Content 1 | Slant Edge Nippers (with Hole) : NN-45 | Set Content 2 | Longnose pliers: PR-16 |
Set Content 3 | Tweezers: PTS-01 | Set Content 4 | Adjustable Driver (-)2X0.5: DA-01 | Set Content 5 | Screwdriver (+)#00: DS-03 |
Set Content 6 | Screwdriver (+)#0: DS-23 | Set Content 7 | Screwdriver (+)#2: DS-64 | Set Content 8 | Screwdriver (-) 4 x 0.5:DS-33 |
Set Content 9 | Soldering iron with cap 30 W | Set Content 10 | String Solder | Set Content 11 | Paste |
Set Content 12 | Soldering Iron Stand | Features | Perfect for basic work of electronic devices and at schools (Electronic Department), etc. |
Vous vous trouvez sur la page de Trousse d'outils KS-03, le numéro d'article est le suivant: KS-03.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KS-03.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles