Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
KS-14
Tool set and tool box only | Tool Set | Tool set type | Type de glissière | Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) | External Dimensions: 250 x 180 x 50, Internal Dimensions: 235×170×40 |
---|---|---|---|---|---|
Set Content(Point) | 18 | Case color | Noir | Mass(g) | 1300 |
Case Material | Nylon | Product Type | For OA Equipment/Electronics Equipment | Set Content 1 | Micro Nipper: NS-03 |
Set Content 2 | Longnose pliers: PR-16 | Set Content 3 | Tweezers: PTS-01 | Set Content 4 | Neji-Saurus XP: PZ-56 |
Set Content 5 | Screwdriver (+)#00: DP-03 | Set Content 6 | Screwdriver (+)#0: DP-24 | Set Content 7 | Screwdriver (+)#2: DP-64 |
Set Content 8 | Flathead Screwdriver 4.3 x 0.5: DP-34 | Set Content 9 | Nut Screwdriver, Opposite Side 5.5: DN-05 | Set Content 10 | File (Semi-Circle) |
Set Content 11 | Mini Wrench 5.5X6: TS-23 | Set Content 12 | Mini Wrench 8X9: TS-25 | Set Content 13 | Rule: TM-04 |
Set Content 14 | Scribing needle: TZ-05 | Set Content 15 | Hexagon Wrench Set : TWH-01 | Set Content 16 | Smart Monkey: TWM-03 |
Set Content 17 | Inspection Scopes: SL-02 | Set Content 18 | Cutter | Features | Equipped with Neji-saurus XP that's convenient for maintenance and repair work as standard. |
Supplement | With strap. | RoHS | Corresponds To |
Vous vous trouvez sur la page de Kit de maintenance KS-14, le numéro d'article est le suivant: KS-14.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KS-14.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles