Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
KSC-05
Tool set and tool box only | Tool Set | Tool set type | Type de glissière | Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) | External Dimensions: 255 x 150 x 50, Internal Dimensions: 245×140×40 |
---|---|---|---|---|---|
Set Content(Point) | 15 | Case color | Noir | Mass(g) | 1000 |
Product Type | For Field Maintenance | Set Content 1 | Heavy Duty Nippers: NK-15 | Set Content 2 | Combination pliers: PC-06 |
Set Content 3 | Longnose pliers: PR-16 | Set Content 4 | Tweezers: PTS-01 | Set Content 5 | Adjustable Driver (-)2X0.5: DA-02 |
Set Content 6 | Screwdriver (+)#00: DS-03 | Set Content 7 | Screwdriver (+)#0: DS-23 | Set Content 8 | Screwdriver (-) 4 x 0.5:DS-33 |
Set Content 9 | Screwdriver (+)#2: DS-64 | Set Content 10 | Hexagon Wrench Set (7 Pieces Set) : TWH-01 | Set Content 11 | Cordless soldering iron (with cap) : SK-60 |
Set Content 12 | Hot Blow Tip : SK-66 | Set Content 13 | String Solder 20 g: SW-30 | Set Content 14 | File (Flat) |
Set Content 15 | Multi Holder | Supplement | With strap and useful work multi-holder. |
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles