Jeu de clés coudées courtes (45°) M465

Jeu de clés coudées courtes (45°) M465
  • Remise sur volume
5-piece set of short type offset wrench.
[Features]
· The total length is short and the bending angle of the handle is 45°.
· For tightening or loosening bolts and nuts in narrow spaces.
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

M465

Référence pièce
M465
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

80.21 €

1 Disponible 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Clé polygonale à deux extrémités Ratchet mechanism N/A Swivel (flex) N/A
Overall Length(mm) 115 / 130 / 105 / 147 Offset Angle(°) 45 Width across flat dimension(mm) 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 8 / 9
Single Product/Set Classification Produit du jeu Contenu du set (mm) 8、9、10、11、12、13、14、17 Contenu du set (articles) 5
Contenu de l'ensemble M46-0809、M46-1012、M46-1113、M46-1214、M46-1417 Accessoire With Plastic Pack

Vous vous trouvez sur la page de Jeu de clés coudées courtes (45°) M465, le numéro d'article est le suivant: M465.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article M465.

Assistance technique