Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
M26-1011 |
M26-1012 |
M26-1214 |
M26-1417 |
M26-1719 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Overall Length (mm) | Width across flat dimension (mm) | Déporté de clé à vis largeur DB (taille D1) (mm) | Déporté de clé à vis largeur DB (taille D2) (mm) | Déporté de clé à vis épaisseur DB (Taille T1) (mm) | Déporté de clé à vis épaisseur DB (Taille T2) (mm) | Déporté de la clé à vis largeur d'ouverture DB (taille A1) (mm) | Déporté de la clé à vis largeur d'ouverture DB (taille A2) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.71 € | 1 | Disponible | 9 jours | 155 | 10×11 | 21 | 22 | 9 | 9.5 | 6.5 | 7 | |
24.71 € | 1 | Disponible | 5 jours | 155 | 10×12 | 21 | 24 | 9 | 10 | 6.5 | 8 | |
27.06 € | 1 | Disponible | 9 jours | 160 | 12×14 | 24 | 27 | 10 | 11 | 8 | 9 | |
30.70 € | 1 | Disponible | 5 jours | 165 | 14×17 | 27 | 30.5 | 11 | 12 | 9 | 11 | |
33.82 € | 1 | Disponible | 9 jours | 165 | 17×19 | 30.5 | 33 | 12 | 13 | 11 | 12 |
Loading...
Type | Clé à deux extrémités | Ratchet mechanism | N/A | Swivel (flex) | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Offset Angle(°) | 15 | Single Product/Set Classification | Unité |
Configurer
Propriétés de base
Overall Length(mm)
Width across flat dimension(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles