Clé coudée hexagonale longue (45°x10°) M44

Clé coudée hexagonale longue (45°x10°) M44
  • Remise sur volume
The height of the handle part is low, so with this offset wrench, it is possible to tighten and loosen bolts and nuts while avoiding obstacles in the surroundings.
[Features]
· The box part can easily fit onto nuts and bolts and makes work in narrow spaces easier as it has a double-hex structure.
· The offset part is ring shaped and unlikely to slip off bolts and screws, and receives equal weight on the surrounding parts.
· Powerful and enables secure tightening.
[Applications]
· Ideal for assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
M44-0810
M44-5.507
M44-1012
M44-1013
M44-1113
M44-1214
M44-1317
M44-1417
M44-1719
M44-1921
M44-2224
M44-2427
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length
(mm)
Width across flat dimension
(mm)
Déporté de clé à vis largeur DB (taille D1)
(mm)
Déporté de clé à vis largeur DB (taille D2)
(mm)
Déporté de clé à vis épaisseur DB (Taille T1)
(mm)
Déporté de clé à vis épaisseur DB (Taille T2)
(mm)

13.82 €

1 Disponible 9 jours 1848×101315.566.5

13.43 €

1 9 jours 1515.5×71011.555.5

14.52 €

1 Disponible 9 jours 19410×1215.5186.57.5

14.47 €

1 Disponible 5 jours 19610×1315.5196.58

15.03 €

1 9 jours 19811×1316.51978

15.39 €

1 Disponible 9 jours 21912×1418217.58.5

18.27 €

1 Disponible 9 jours 24713×17192589.5

18.36 €

1 Disponible 9 jours 24814×1721258.59.5

21.96 €

1 Disponible 9 jours 27917×192527.59.510.5

26.38 €

1 Disponible 9 jours 30619×2127.529.510.511.5

32.74 €

1 Disponible 9 jours 32322×2431.534.51213.5

37.57 €

1 Disponible 9 jours 35024×2734.537.513.515

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Clé polygonale à deux extrémités Ratchet mechanism N/A Swivel (flex) N/A
Offset Angle(°) 45×10 Single Product/Set Classification Unité

Assistance technique