Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
M156
Référence pièce
|
---|
M156 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|
112.31 € | 1 | Disponible | 6 jours |
Loading...
Type | Clé polygonale à deux extrémités | Ratchet mechanism | N/A | Swivel (flex) | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Offset Angle(°) | 15 | Width across flat dimension(mm) | 10×12 / 11×13 / 12×14 / 14×17 / 19×21 / 22×24 | Single Product/Set Classification | Produit du jeu |
Contenu du set (mm) | 10×12、11×13、12×14、14×17、19×21、22×24 | Contenu du set (articles) | 6 | Contenu de l'ensemble | M15-1012、M15-1113、M15-1214、M15-1417、M15-1921、M15-2224 |
Vous vous trouvez sur la page de Jeu de clés coudées longues (15°) M156, le numéro d'article est le suivant: M156.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article M156.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles