Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
RMR-08 |
RMR-10 |
RMR-12 |
RMR-13 |
RMR-14 |
RMR-15 |
RMR-16 |
RMR-17 |
RMR-18 |
RMR-19 |
RMR-21 |
RMR-22 |
RMR-24 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Overall Length (mm) | Width across flat dimension (mm) | Déporté de clé à vis largeur DB (taille D1) (mm) | Déporté de clé à vis largeur DB (taille D2) (mm) | Déporté de clé à vis épaisseur DB (Taille T1) (mm) | Déporté de clé à vis épaisseur DB (Taille T2) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.68 € | 1 | Disponible | 5 jours | 140 | 8 | 17 | 17 | 4.6 | 6.5 | |
21.80 € | 1 | Disponible | 5 jours | 159 | 10 | 21 | 20 | 5.3 | 7.3 | |
23.33 € | 1 | Disponible | 8 jours | 172 | 12 | 25 | 23 | 6 | 8.2 | |
24.81 € | 1 | Disponible | 5 jours | 178 | 13 | 27 | 25 | 6.4 | 8.6 | |
26.81 € | 1 | Disponible | 5 jours | 191 | 14 | 29 | 27 | 6.8 | 9 | |
28.34 € | 1 | Disponible | 9 jours | 200 | 15 | 31 | 28 | 7 | 9.4 | |
31.00 € | 1 | Disponible | 9 jours | 208 | 16 | 33 | 30 | 7.2 | 9.9 | |
32.62 € | 1 | Disponible | 5 jours | 226 | 17 | 36 | 32 | 7.7 | 10.3 | |
35.85 € | 1 | Disponible | 9 jours | 237 | 18 | 38 | 33 | 8.2 | 10.7 | |
36.24 € | 1 | Disponible | 5 jours | 248 | 19 | 40 | 34 | 8.8 | 11.2 | |
43.90 € | 1 | Disponible | 9 jours | 290 | 21 | 46 | 40 | 9 | 13 | |
45.78 € | 1 | Disponible | 9 jours | 290 | 22 | 46 | 40 | 9 | 13 | |
49.75 € | 1 | Disponible | 5 jours | 323 | 24 | 52 | 46 | 10 | 14.5 |
Loading...
Type | Combinaison | Ratchet mechanism | Disponible | Swivel (flex) | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Offset Angle(°) | 13 | Single Product/Set Classification | Unité |
Configurer
Propriétés de base
Overall Length(mm)
Width across flat dimension(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles