Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
RMR110
Type | Combinaison | Ratchet mechanism | Disponible | Swivel (flex) | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Offset Angle(°) | 13 | Width across flat dimension(mm) | 10 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 8 | Single Product/Set Classification | Produit du jeu |
Contenu du set (mm) | 8、10、12、13、14、15、16、17、18、19、21 | Contenu du set (articles) | 11 | Contenu de l'ensemble | RMR-08、RMR-10、RMR-12、RMR-13、RMR-14、RMR-15、RMR-16、RMR-17、RMR-18、RMR-19、RMR-21 |
Vous vous trouvez sur la page de Jeu de clés coudées à cliquet interchangeables, RM110, le numéro d'article est le suivant: RMR110.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article RMR110.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles